Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Not-Aus/Not-Halt-Taste mit 2 zwangsöffnenden  69002
Abbildung ähnlich

Not-Aus/Not-Halt-Taste mit 2 zwangsöffnenden

kontakten im IP65 Gehäuse

ArtNr.: 69002
Gewicht: 0.114 kg
Ursprungsland:  DE

Beschreibung

E-Stop 42 2NC L M12(8)
mit M12-Anschluss
8-polig
Not-Aus/Not-Halt-Taste
2 Öffner (zwangsöffnend)
beleuchtbarer LED-Ring
Befestigung mit rückseitigem Clip
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Betriebsspannung AC/DC LED Beleuchtung max. 30 V
Betriebsstrom LED Beleuchtung 4 mA @24 V DC
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. 1 V
Betriebsspannung DC max. 36 V
Betriebsspannung DC (UL-recognized) 30 V
Betriebsstrom 1,5 A
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer lastabhängig, temperaturabhängig
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Elektrische Lebensdauer 50000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 50000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10d 250000 Zyklen
Mechanische Daten
Prellzeit max. 10 ms
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt AgNi
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 52 mm
Breite 124 mm
Tiefe 42 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Zuverlässigkeit
Lambda Öffner 20 %

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 8
PIN 1 NC 1
PIN 2 NC 1 +
PIN 3 NC 2
PIN 4 NC 2 +
PIN 7 X 2 -
PIN 8 X 1 +

ECLASS-6.0 27371244
ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
ETIM-5.0 EC002034
GTIN 4048879594219
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85365080

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 69000_ina_2_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 69002_06-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 69002_06-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: Sicherheitskennzahlen 69000_SYSTEMA_TB9_x_22.zip (22)
  • Konstruktionsdateien: DXF 69002_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 69002_p8_2_51.zip (51)
  • Konstruktionsdateien: STP 69002_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: TÜV  69002_B0318910009-09.02.2025_tuev_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 69002_E479949-NISD2_ur_z_b.pdf (B)

---- Sensor-Aktor-Adapter ----