Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung

KDP/R

ArtNr.: 4000-70703-0630080
Gewicht: 0.054 kg
Ursprungsland:  DE

Beschreibung

rund (M63)
Verkauf nur in Verpackungseinheiten
Kabeldurchmesser (2)× 3...6.5 mm, (4)× 5...9.2 mm, (2)× 9.6...15.9 mm

Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt, geschnappt
Blechstärke min. (Schnappbefestigung) 1,5 mm
Blechstärke max. (Schnappbefestigung) 2 mm
Blechstärke min. (Schraubbefestigung) 1,5 mm
Blechstärke max. (Schraubbefestigung) 2 mm
Höhe 34 mm
Breite 71 mm
Tiefe 71 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879031608
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-70703-0500040_ina_2_11.pdf (11)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-70703-0630080_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-70703-0630080_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)

---- Kabelverschraubung ----