MVP12-V, 4xM12, 4pol, Steck.M23 12pol.
Steckerabgang frontseitig
ArtNr.: | 27763 |
Gewicht: | 0.095 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
4-fach, 4-polig
Steckanschluss M23
12-polig belegt
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
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
Summenstrom max. | 10 A |
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz | 1 |
---|
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | verschraubt, montiert |
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Kunststoff |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | Schraubgewinde |
---|---|
Höhe | 99,2 mm |
Breite | 50,2 mm |
Tiefe | 16,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M23 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 12 |
PIN 1 | WH |
PIN 2 | GN |
PIN 3 | YE |
PIN 4 | GY |
PIN 5 | PK |
PIN 6 | RD |
PIN 7 | BK |
PIN 8 | VT |
PIN 9 | BU |
PIN 10 | BU |
PIN 11 | BN |
PIN 12 | YE / GN |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879063395 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Zubehör
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Beschriftungsmaterial ----