MVP12, 8xM12, MOSA, steckb. Haube SK
mit Pot. Trennung
ArtNr.: | 4927061 |
Gewicht: | 0.249 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
steckbare Anschlusshaube
PIN 1: +24 V oder PE wählbar durch Steckbrücken
Möglichkeit zur Potenzialtrennung
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
inklusive Schnellanschlusselementen
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
Summenstrom bei 1-facher Stromeinspeisung max. | 8 A |
Summenstrom bei 2-facher Stromeinspeisung max. | 16 A |
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz | 2 |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,25 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,5 mm² |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | verschraubt, montiert |
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Kunststoff |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | Überwurfmutter |
---|---|
Höhe | 43 mm |
Breite | 50,2 mm |
Tiefe | 170 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | Haube |
---|---|
Polzahl | 21 |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | HARAX |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | + PE |
PIN 2 | NC |
PIN 3 | - |
PIN 4 | S |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879057646 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Zubehör
---- Tragschienenadapter ----
---- Schraubwerkzeug ----
---- Verschlussschraube ----