MIRO 6,2 steckbar Komplettmodul Optokoppler
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 6 A
ArtNr.: | 3000-32512-2100040 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.026 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Transistor 6 A
24 V DC
Federkraftklemmen
Komplettmodul
24 V DC
Federkraftklemmen
Komplettmodul
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Eingangsspannung DC min. | 18 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom | 9 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. | 31 µs |
---|---|
Durchlassspannung max. | 240 mV |
Schaltfrequenz induktiv max. | 50 Hz |
Schaltfrequenz ohmsch max. | 500 Hz |
Schaltspannung DC min. | 3 V |
Schaltspannung DC max. | 30 V |
Schaltstrom min. | 10 mA |
Schaltstrom max. | 6 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt |
---|---|
Höhe | 93 mm |
Breite | 6,2 mm |
Tiefe | 75,6 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879532747 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85365005 |
Zubehör
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Optokoppler ----