M12 St. 0° / M8 Bu. 0° A-kod.
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
ArtNr.: | 7000-40581-6450150 |
Gewicht: | 0.065 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Stecker gerade – Buchse gerade
Stecker gerade – Buchse gerade
M12 – M8, 4-polig
M12 – M8, 4-polig
Art.-Nr. 7005 - M12/M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Art.-Nr. 7005 - M12/M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
mit Kabeltülle
mit Kabeltülle
Kabel ist 600 V zugelassen
Kabel ist 600 V zugelassen
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
Kabellänge | 1,5 m |
---|---|
Kabellänge | 1,5 m |
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Familie-Bauform | M12 |
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
Gewinde | M12 x 1 |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm |
Geschlecht | male |
Geschlecht | male |
Kabelabgang | gerade |
Kabelabgang | gerade |
Kodierung | A |
Kodierung | A |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material | PUR |
Material | PUR |
Polzahl | 4 |
Polzahl | 4 |
Schlüsselweite | SW13 |
Schlüsselweite | SW13 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Seite 2
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Familie-Bauform | M8 |
Familie-Bauform | M8 |
Gewinde | M8 x 1 |
Gewinde | M8 x 1 |
Geschlecht | female |
Geschlecht | female |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 6,5 mm |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 6,5 mm |
Kabelabgang | gerade |
Kabelabgang | gerade |
Kodierung | A |
Kodierung | A |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material | PUR |
Material | PUR |
Polzahl | 4 |
Polzahl | 4 |
Schlüsselweite | SW9 |
Schlüsselweite | SW9 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 50 V |
---|---|
Betriebsspannung AC max. | 50 V |
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
Betriebsspannung AC (UL-listed) | 30 V |
Betriebsspannung AC (UL-listed) | 30 V |
Betriebsspannung DC (UL-listed) | 30 V |
Betriebsspannung DC (UL-listed) | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|---|
Statusanzeige LED | nein |
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
Material Dichtung | FKM |
Material Dichtung | FKM |
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Konformität
Produktstandard | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Produktstandard | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung | braun, schwarz, blau, weiß |
---|---|
Adernanordnung | braun, schwarz, blau, weiß |
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 645 |
---|---|
Kabelkennung | 645 |
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
Verseilung | 4 Adern verseilt |
Verseilung | 4 Adern verseilt |
Adernanordnung | braun, schwarz, blau, weiß |
Adernanordnung | braun, schwarz, blau, weiß |
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht | 33,55 g/m |
---|---|
Kabelgewicht | 33,55 g/m |
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
Außendurchmesser (Mantel) | 5 mm |
Außendurchmesser (Mantel) | 5 mm |
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
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,35 mm |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,35 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Shore-Härte Aderisolation | 65 ± 5 Shore D |
Shore-Härte Aderisolation | 65 ± 5 Shore D |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 32 |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 32 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,1 mm |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,1 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,25 mm² |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,25 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 6 |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 6 |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. | 600 V |
---|---|
Nennspannung AC max. | 600 V |
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader | 3,6 A |
Strombelastbarkeit min. Ader | 3,6 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 79 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 79 Ω/km @ 20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 6 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 6 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 6 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 6 kV @ 60 s |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur min. (fest) | -40 °C |
Betriebstemperatur max. (fest) | 90 °C |
Betriebstemperatur max. (fest) | 90 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -25 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -25 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 90 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 90 °C |
Beständigkeiten | Kabel
UV-Beständigkeit | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
UV-Beständigkeit | DIN EN ISO 4892-2 A |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
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
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 5 Mio. @ 25 °C |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 5 Mio. @ 25 °C |
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m @ 25 °C | horizontal |
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m @ 25 °C | horizontal |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 3,3 m/s @ 25 °C |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 3,3 m/s @ 25 °C |
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
GTIN | 4048879899154 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |