Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Kennzeichnungsringe D=8mm Weiß VE 10  7000-99301-V019003
Abbildung ähnlich

Kennzeichnungsringe D=8mm Weiß VE 10

ArtNr.: 7000-99301-V019003
Gewicht: 0.009 kg
Ursprungsland:  DE

Beschreibung

Farbring M8/M12
Kunststoff
weiß
Verpackungseinheit: 10 Stück

ECLASS-6.0 27149129
ECLASS-7.0 27149129
ECLASS-8.0 27149129
ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.1 27440192
ECLASS-11.1 27440192
ECLASS-12.0 27440192
ETIM-5.0 EC001288
GTIN 4048879687379
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)