Die kompakten IO-Link Befehlsgeräte von Murrelektronik eignen sich für die dezentrale Bedienung einfacher Steuerungsaufgaben. Sie bestehen aus einem oder zwei Tastern in einem stoßfesten und spritzwassergeschützten Gehäuse der Schutzart IP65.
Die Befehlsgeräte können per Mitgeliefertem Montage-Clip oder Schrauben an Profilschienen, Schutzzäunen und Montageflächen angebracht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12-Steckverbinder.
Über die integrierte IO-Link-Schnittstelle sind die Taster einfach in verschiedenste Steuerungen integrierbar. Mittels Fernparametrierung über IO-Link können die RGB-LEDs pro Taster individuell konfiguriert werden, z.B. in Bezug auf Farbe, Helligkeit und Blinkverhalten. Zur Auswahl stehen 5 Standardfarben und 16 Millionen RGB-Farben.
Das Blinkverhalten ist in 4 Modi einstellbar: Dauerleuchten, langsames Blinken, schnelles Blinken sowie Zufallsblinken. Die Helligkeit der LEDs kann stufenlos dem Umgebungslicht angepasst werden.
Für eine eindeutige Beschriftung können über einen separat erhältlichen Laserdruckbogen individuelle Folienetiketten erstellt und in die Taster eingelegt werden.
Insgesamt ermöglichen die IO-Link Befehlsgeräte von Murrelektronik eine wirtschaftliche dezentrale Bedienung durch die reduzierte Lagerhaltung. Über die Fernparametrisierbarkeit sind vielfältige Anpassungen an verschiedenste Einsatzfälle ohne Hardware-Änderung möglich.
Die robusten Taster eignen sich ideal für Steuerungs- und Bedienaufgaben direkt in der Maschine oder Anlage. Sie überzeugen durch einfache Montage und Inbetriebnahme sowie individuelle Beschriftungs- und Anzeigemöglichkeiten.