Buchsenmodul, 2-polig, Axialschraubanschluss
1000 V, 40 A
ArtNr.: | 70MH-MAC1A-0020703 |
Gewicht: | 0.025 kg |
Ursprungsland: | PL |
Beschreibung
Buchse
2-polig
Axialschraubanschluss
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Axialschraubanschluss nur für flexible Adern
Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 2× benötigt
(2.5...4 mm²); 8 mm (4 mm²); (10 mm²)
2-polig
Axialschraubanschluss
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Axialschraubanschluss nur für flexible Adern
Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 2× benötigt
(2.5...4 mm²); 8 mm (4 mm²); (10 mm²)
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 1000 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 1000 V |
Betriebsstrom | 40 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 2,5 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 10 mm² |
AWG-Nummer min. | 13 |
AWG-Nummer max. | 7 |
Installation | Anschluss
Abisolierlänge min. | 5 mm |
---|---|
Abisolierlänge max. | 11 mm |
Aderisolationsdurchmesser variabel max. | max. 4 mm (2.5...4 mm²); max. 6 mm (6 mm²); max. 10.5 mm (8 mm²) |
Anschlussinformation | Axialschraubanschluss |
Anzugsdrehmoment | (2.5...4 mm²); 2 Nm (6...10 mm²) |
Anzugsdrehmoment | 1,5 Nm |
Geschlecht | female |
Schlüsselweite | SW2 |
Steckzyklen min. | 500 |
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 2 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | versilbert |
---|---|
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
Material Gehäuse | PC |
Material Kontakt | Messing |
Mechanische Daten | Montagedaten
Anzahl Modulplätze | 1 |
---|---|
Höhe | 39,4 mm |
Breite | 28,8 mm |
Tiefe | 13,6 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 125 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879663960 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |