Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Kabel als Meterware

  (250 Produkte)

Sie finden bei Murrelektronik unterschiedliche Sensor- und Aktorleitungen in bester Qualität – diese sind in der Aufmachung Kabelbund oder Kabeltrommel in den Längen von 50 bis 500 Metern erhältlich. Darüber hinaus erhalten Sie in unserem Online-Shop bewährte Kabeltypen: PVC, PUR/ PVC, PUR, schweißbeständiges PUR und TPE in unterschiedlichen Kabelquerschnitten und Aderzahlen.

Kabel als Meterware
10 20 50 100
Seite: 1 2 3 4 5 ... 25
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25
Kabel als Meterware für die Industrie zu Top-Preisen bei Murrelektronik ✓ moderner Online-Shop mit hochqualitativen und bewährten Produkten ✓ Große online Auswahl
Verwandte Suchanfragen: Profibus Leitung, ASI Leitung, Canopen Leitung, Devicenet Leitung, Ethernet Leitung, Sensor Aktor Leitung, Profibus Kabel, ASI Kabel, ASI Flachband, Canopen Kabel, Devicenet Kabel, Ethernet Kabel, Sensor Aktor Kabel, Ventilleitung, Ventilkabel, Kabelbund, Kabeltrommel

Kabel als Meterware

Kabel ist als Meterware in vielfältiger Ausführung online zu bestellen. Murrelektronik-Kabel sind mit Polzahlen von 2 bis 19 erhältlich.

ASi Kabel als Meterware

ASi (AS-Interface) ist ein genormter Standard in der Feldbus-Kommunikation. Der Schwerpunkt ist der Anschluss von Sensoren und Aktoren. Murrelektronik bietet die Kabel zur Installationslösung MASI, dem Murrelektronik AS-Interface-System. Für MASI-Lösungen sind profilierte Kabel als Meterware zu beziehen, die den Anschluss von Sensoren und Aktoren mit der Durchdringungstechnik ermöglichen. Die Profilierung der MASI-Kabel macht den Anschluss sicher gegen Verpolung. MASI-Kabel Meterware ist in den Farben Gelb, Schwarz und Grau zu beziehen.

DeviceNet Leitung in Meterware abrufen

DeviceNet(R) ist ein Feldbus-Standard, der in der Industrieautomatisierung zum Einsatz kommt. DeviceNet schafft mit Industriekabel Meterware die Verbindung zwischen der Steuerung (SPS) und Sensoren und Aktoren. In der DeviceNet Spezifikation sind vier Kabeltypen definiert (thick cable, mid cable, thin cable, flat cable). DeviceNet Kabel ist als Meterware verfügbar. Wie in der Spezifikation dargelegt, ist die DeviceNet Leitung Meterware mit einem Kabelpaar für die Datenübertragung und einem Kabelpaar für die Energieversorgung der Geräte ausgerüstet.

Kabel Meterware im Industrial Ethernet

Industrial Ethernet ist durch die hohen Datenübertragungsraten ein interessanter Ersatz für die klassischen Feldbussysteme. Der Einsatz im Industrial Ethernet stellt hohe Anforderungen an die Netzwerkkomponenten, wie Switches, Hubs und Kabel. Industriekabel ist als Meterware in Ausführungen mit Schirmung, unterschiedlichen Aderquerschnitten und Zulassungen (UL, CSA) online bestellbar. Zu den industriellen Anforderungen gehört die Schleppkettentauglichkeit, die mit der angebotenen Kabel Meterware zu erreichen ist. Schleppkettentauglichkeit setzt eine hochflexible und mit vielen Biegezyklen belastbare Auslegung der Kabel Meterware voraus.

Profibus Leitung als Meterware

Profibus-Kabel bestehen aus zwei verdrillten und geschirmten Adern aus Kupfer. Eine Ader hat eine rote Mantelfarbe, die andere grüne Mantelfarbe. Profibus-Kabel sind in unterschiedlichen Ausführungen, Mantelfarben und mit Zulassungen für den nordamerikanischen Markt (UL, CSA) erhältlich. Für die Anbindung von Geräten in der Robotik sind Roboter-taugliche Ausführungen der Profibus Industriekabel Meterware online zu beziehen. Für Anwendungen in der Robotik ist neben der Biegefestigkeit die Torsionsbelastbarkeit eine wichtige Produkteigenschaft.

Sensor-/Aktor-Leitung als Meterware online bestellen

Für die Konfektionierung von Leitungen für den Anschluss von Sensoren und Aktoren steht eine große Auswahl an Industriekabel als Meterware zur Verfügung. Schleppkettenfähige und torsionsbeständige Sensorleitungen eignen sich für den Anschluss von Aufnehmern für Temperatur, Drehzahl und Position bewegter Komponenten in Maschinen und Anlagen.