Adapter M12 St. / Bu. B-kod. / D-Sub 9-pol. 35°
geschirmt, 12Mbit/s
ArtNr.: | 7000-99401-0000000 |
Gewicht: | 0.09 kg |
Ursprungsland: | HU |
Beschreibung
PROFIBUS
Busanschlussstecker 35°
SUB-D9 (Stift); M12× 1 mm, B-kodiert
Programmiergerät
Busanschlussstecker 35°
SUB-D9 (Stift); M12× 1 mm, B-kodiert
Programmiergerät
Technische Daten
Elektrische Daten
Abschlusswiderstand | integriert, zuschaltbar |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. | 4,75 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 5,25 V |
Stromaufnahme max. | 12,5 mA |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. | 12 MBit/s |
---|
Installation | Anschluss
Familie-Bauform | M12 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP30 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 68 mm |
---|---|
Breite | 42 mm |
Tiefe | 17 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879303620 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Datenleitung ----
---- Abschlusswiderstand ----
---- Anschlusskabel ----