2,5er Crimpkontakt ST/gedreht/gold/4 mm²
100 Stück
ArtNr.: | 70MH-ZKA1G-0200600 |
Gewicht: | 0.001 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Gedrehter Crimpkontakt
Stift
2.5 mm
4 mm² (AWG 12)
Verpackungseinheit: 100 Stück
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Stift
2.5 mm
4 mm² (AWG 12)
Verpackungseinheit: 100 Stück
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Technische Daten
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 4 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 12 |
Installation | Anschluss
Abisolierlänge | 6,5 mm |
---|---|
Anschlussart | Crimp |
Geschlecht | male |
Steckzyklen min. | 500 |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
---|---|
Material Kontakt | Messing |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 4,5 mm |
---|---|
Breite | 4,5 mm |
Tiefe | 25 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261202 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440204 |
ECLASS-10.1 | 27440204 |
ECLASS-11.1 | 27440204 |
ECLASS-12.0 | 27440204 |
ETIM-5.0 | EC000796 |
GTIN | 4048879653497 |
Verpackungseinheit | 100 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Crimpzange ----
---- Einsatz für Crimpwerkzeug ----