EOL - MODLIGHT50 LED MODUL GREEN
Product discontinued
Ürün No. | 4000-75050-1013000 |
alternatif ürün: | |
Ağırlık | 0.044 kg |
Menşei: | ID |
Tanım
LED modülü (yeşil)
Teknik Veriler
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Current consumption | max. 62.5 mA |
General data
Protection | IP65 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
---|---|
Connection | Sürgülü kilit |
Housing | Plastik, PC |
Dimensions H×W×D | 52×50×50 mm |
Temperature range | -30...+60 °C |
Ticari bilgiler
GTIN | 4048879319782 |
---|---|
Gümrük tarife no (gtip) | 85319000 |
Paket miktarı | 1 |