EOL - MODLIGHT50 LED MODUL GREEN
Product discontinued
Artigo Nº | 4000-75050-1013000 |
Produto alternativo: | |
Peso: | 0.044 kg |
País de origem: | ID |
Descrição
Módulo LED (verde)
Dados tecnicos
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Current consumption | max. 62.5 mA |
General data
Protection | IP65 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
---|---|
Connection | Contato tipo 'notched' |
Housing | Plástico, PC |
Dimensions H×W×D | 52×50×50 mm |
Temperature range | -30...+60 °C |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85319000 |
---|---|
GTIN | 4048879319782 |
Quantidade por embalagem | 1 |