저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
EOL - MODLIGHT50 LED MODUL GREEN  4000-75050-1013000
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

EOL - MODLIGHT50 LED MODUL GREEN

Product discontinued

Art.No.: 4000-75050-1013000
대체품:   
무게 0.044 kg
원산지:  ID

설명

LED 모듈 (녹색)
cULus

Technical Data
Operating voltage 24 V DC (21.6...26.4 V DC)
Current consumption max. 62.5 mA
General data
Protection IP65 - 커넥터 연결 후 고정시
Connection 톱니모양 접촉
Housing 플라스틱, PC
Dimensions H×W×D 52×50×50 mm
Temperature range -30...+60 °C

GTIN 4048879319782
세번부호 85319000
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Approval: UL Listed CA 4000-75050-1013000_E172109_NKCR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 4000-75050-1013000_E172109-NKCR_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 4000-75050-1100002_dxf_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-75050-1013000_17-01.17_ce_z_b.pdf (B)