Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
4 mm crimp contact m/turned/silver/6 mm²  70MH-ZKA1S-0300700
Ürün resmi farklı olabilir

4 mm crimp contact m/turned/silver/6 mm²

100 pieces

Ürün No. 70MH-ZKA1S-0300700
Ağırlık 0.003 kg
Menşei:  CZ

Tanım

Turned crimp contact
Male
4 mm
6 mm² (AWG 10)
Quantity: 100 pcs.
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Installation
Connection cross section max. 6 mm²
AWG number max. 10
Installation | Connection
Stripping length 9 mm
Connection Crimp
Gender male
Mating cycles min. 500
Mechanical data | Material data
Coating contact silver-plated
Material contact Brass
Mechanical data | Mounting data
Height 6 mm
Width 6 mm
Depth 29 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
GTIN 4048879653749
Gümrük tarife no (gtip) 85366990
Paket miktarı 100

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Construction files: DXF 70MH-ZKA1S-0300700_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZKA1S-0300700_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)