Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
Crimping tool for 4-groove crimping 4mm contacts  70MH-ZW002-3000000
Ürün resmi farklı olabilir

Crimping tool for 4-groove crimping 4mm contacts

Ürün No. 70MH-ZW002-3000000
Ağırlık 0.635 kg
Menşei:  CZ

Tanım

Crimping tool
for 4-goove crimping
with contact carrier
Contacts
4 mm
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Mechanical data | Mounting data
Height 241,5 mm
Width 76 mm
Depth 30,5 mm

ECLASS-6.0 21043811
ECLASS-6.1 21043811
ECLASS-7.0 21043811
ECLASS-8.0 21043811
ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.1 21043811
ECLASS-11.1 21043811
ECLASS-12.0 21043811
ETIM-5.0 EC000168
GTIN 4048879658485
Gümrük tarife no (gtip) 82032000
Paket miktarı 1

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Document: Installation guide 70MH-ZW002-5000000_ina_2_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)