弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-3864-0888
Zoom
T-coupler M12 male / M12 male 0° M12 female  341249
Product may differ from image

T-coupler M12 male / M12 male 0° M12 female

PUR 3x0,34 gy UL,CSA+drag chain 0,15m

Art.No.: 341249
Weight: 0.036 kg
生産現国:  DE

製品説明

Tカプラ (薄型) M12 - M12
4極
接続ケーブル長 = 150 mm

GTIN 4048879512312
HSコード 85444290
Packaging unit 1

 
Data Regarding Article:
  • 製品PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)