저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
T-coupler M12 male / M12 male 0° M12 female  341249
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

T-coupler M12 male / M12 male 0° M12 female

PUR 3x0,34 gy UL,CSA+drag chain 0,15m

Art.No.: 341249
무게 0.036 kg
원산지:  DE

설명

T-커플러 (슬림형) M12 - M12
4핀
연결 케이블 L=150 mm

GTIN 4048879512312
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)