弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-3864-0888
EOL - RME 21/24 VDC INPUT RELAIS
Product may differ from image

EOL - RME 21/24 VDC INPUT RELAIS

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

Art.No.: 51404
Alternative product:   
Weight: 0.122 kg
生産現国:  CZ

GTIN 4048879579704
HSコード 85364900
Packaging unit 1

 
Data Regarding Article:
  • 製品PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)