EOL - MODLIGHT70 CONNECTION MODULE 8 POLE M12 SIDE EXIT
Product discontinued
Ürün No. | 4000-75070-1500003 |
Ağırlık | 0.646 kg |
Menşei: | CZ |
Tanım
temel + buzzer + flaşör
M12 bağlantılı
Mıknatıs ayaklı
M12 bağlantılı
Mıknatıs ayaklı
Teknik Veriler
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Buzzer (infinitely adjustable) | Sürekli ve döngülü uyarı |
Sound pressure level | 70 ±5...90 ±5 dB |
Blink cycles | dakikada 60 ±12 |
Adhesive force | 290 N (yüzeye bağlı) |
General data
Protection | IP65 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
---|---|
Connection | M12 (8 kutuplu) |
Housing | Siyah plastik |
Dimensions H×W×D | 220.5×70×70 mm |
Temperature range | -30...+60 °C |
Ticari bilgiler
GTIN | 4048879030748 |
---|---|
Gümrük tarife no (gtip) | 85319000 |
Paket miktarı | 1 |