EOL - MODLIGHT70 CONNECTION MODULE 8 POLE M12 SIDE EXIT
Product discontinued
설명
Basic + buzzer + flash
M12 연결
자석 베이스포함
M12 연결
자석 베이스포함
기술자료
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Buzzer (infinitely adjustable) | 연속 및 간격 알람 |
Sound pressure level | 70 ±5...90 ±5 dB |
Blink cycles | 분당 60±12 |
Adhesive force | 290N (표면에 따라 다름) |
General data
Protection | IP65 - 커넥터 연결 후 고정시 |
---|---|
Connection | M12 (8핀) |
Housing | 검정색 플라스틱 |
Dimensions H×W×D | 220.5×70×70 mm |
Temperature range | -30...+60 °C |
제품자료
GTIN | 4048879030748 |
---|---|
세번부호 | 85319000 |
포장단위 | 1 |