EOL - GENERAL ELECTRIC CONTACTOR SUPPRESSOR
Varistor, 110VAC/DC
Ürün No. | 2000-69100-7400000 |
Ağırlık | 0.02 kg |
Menşei: | CZ |
Tanım
110 V AC/DC
VDR
VDR
Teknik Veriler
Appropriate contactors
CL 00, 01, 02, 25 | |
CL 05, 06, 07, 08, 09, 10 | |
CWM 9...25 | |
CWM 50...105 |
Technical Data
Damping factor | yakl. 1.5× UN |
---|---|
Material | Plastik, alev geciktirici (UL 94) |
Connection wires | Erkek soket kontağı |
General data
Dimensions H×W×D | 16×42×32 mm |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Ticari bilgiler
GTIN | 4048879010382 |
---|---|
Gümrük tarife no (gtip) | 85363010 |
Paket miktarı | 1 |
Aksesuarlar
---- Screwdriver ----