EOL - GENERAL ELECTRIC CONTACTOR SUPPRESSOR
Varistor, 110VAC/DC
Artigo Nº | 2000-69100-7400000 |
Peso: | 0.02 kg |
País de origem: | CZ |
Descrição
110 V AC/DC
VDR
VDR
Dados tecnicos
Appropriate contactors
CL 00, 01, 02, 25 | |
CL 05, 06, 07, 08, 09, 10 | |
CWM 9...25 | |
CWM 50...105 |
Technical Data
Damping factor | aprox. 1.5× UN |
---|---|
Material | Plástico, anti-chama para (UL 94) |
Connection wires | Contato plugue |
General data
Dimensions H×W×D | 16×42×32 mm |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363010 |
---|---|
GTIN | 4048879010382 |
Quantidade por embalagem | 1 |
Acessórios
---- Screwdriver ----