Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
Push Pull SCRJ POF male 0° crimp connection  7000-99691-0000000
Ürün resmi farklı olabilir

Push Pull SCRJ POF male 0° crimp connection

2-pol., POF 1mm, 6,5 - 9,5mm

Ürün No. 7000-99691-0000000
Ağırlık 0.07 kg
Menşei:  DE

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440101
ECLASS-11.1 27440101
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879592581
Gümrük tarife no (gtip) 85366990
Paket miktarı 1

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Document: Installation guide 7000-99691_ina_2_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Field Wireable Rectangular Connector ----