저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
Push Pull SCRJ POF male 0° crimp connection  7000-99691-0000000
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

Push Pull SCRJ POF male 0° crimp connection

2-pol., POF 1mm, 6,5 - 9,5mm

Art.No.: 7000-99691-0000000
무게 0.07 kg
원산지:  DE

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440101
ECLASS-11.1 27440101
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879592581
세번부호 85366990
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Document: Installation guide 7000-99691_ina_2_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Field Wireable Rectangular Connector ----