Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
4 mm crimp contact f/turned/silver/10 mm²  70MH-ZKB1S-0300800
Ürün resmi farklı olabilir

Son görülme ürünler

4 mm crimp contact f/turned/silver/10 mm²

100 pieces

Ürün No. 70MH-ZKB1S-0300800
Ağırlık 0.003 kg
Menşei:  CZ

Tanım

Turned crimp contact
Female
4 mm
10 mm² (AWG 8)
Quantity: 100 pcs.
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Installation
Connection cross section max. 10 mm²
AWG number max. 8
Installation | Connection
Stripping length 9 mm
Connection Crimp
Gender female
Mating cycles min. 500
Mechanical data | Material data
Coating contact silver-plated
Material contact Brass
Mechanical data | Mounting data
Height 6 mm
Width 6 mm
Depth 23,3 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
GTIN 4048879653800
Gümrük tarife no (gtip) 85366990
Paket miktarı 100

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Construction files: DXF 70MH-ZKB1S-0300800_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZKB1S-0300800_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)