Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
RMI 24V AC/DC OUTPUT RELAY  51600
O produto pode diferir da imagem

Ultimos produtos vistos

RMI 24V AC/DC OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

Artigo Nº 51600
Peso: 0.047 kg
País de origem:  CZ

Electrical data | Output
Utilization category AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Utilization category DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Switching capacity AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 8 A (24/110/230 V AC)

Connection type 1
Connection Screw terminals SK
Family construction form terminal
Gender female
Color contact carrier green
No. of poles 3
PIN 1 A 2
PIN 2 A 2
PIN 3 A 1
Connection type 2
Connection Screw terminals SK
Family construction form terminal
Gender female
Color contact carrier green
No. of poles 3
PIN 1 12
PIN 2 11
PIN 3 14

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
Classificação fiscal 85364900
GTIN 4048879027427
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • PDF do produto
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 51600_01-03-23_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 51600_01-03-23_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 51600_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)