RMI 24V AC/DC OUTPUT RELAY
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
기술자료
Utilization category
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-1 | 8 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC) |
Product article number of manufacturer | 51600 |
---|
제품자료
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
EAN | 4048879027427 |
세번부호 | 85364900 |
포장단위 | 1 |