RMI 24V AC/DC OUTPUT RELAY
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Ürün No. | 51600 |
Ağırlık | 0.047 kg |
Menşei: | CZ |
Teknik Veriler
Utilization category
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-1 | 8 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879027427 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85364900 |
Paket miktarı | 1.000 |