저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
RJ45 male 0° with cable shielded
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

최근 본 제품

RJ45 male 0° with cable shielded

PUR 1x4xAWG22 shielded ye UL/CSA+drag ch. 1m

Art.No.: 7000-74101-6750100
무게 0.086 kg
원산지:  DE

GTIN 4048879767033
세번부호 85444210
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-74101_04-09.19_ce_z_b.pdf (B)