저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
M12 male 90° / valve plug MDC06-2s
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

최근 본 제품

M12 male 90° / valve plug MDC06-2s

PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag chain 10m

Art.No.: 341815
무게 0.434 kg
원산지:  DE

GTIN 4048879576185
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)