저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
M12 male 0° with cable
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 male 0° with cable

PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 0,25m

Art.No.: 9101100
무게 0.02 kg
원산지:  CZ

GTIN 4048879711906
세번부호 85444290
포장단위 100

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: STP 7000-12021_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)