저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
M8 male 0° / M8 female 90°
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M8 male 0° / M8 female 90°

PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 1m

Art.No.: 9101073
무게 0.037 kg
원산지:  DE

GTIN 4048879694056
세번부호 85444290
포장단위 30

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: STP 7000-88021_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)