저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
EXACT8, 4XM8, 3 POLE PRE-WIRED CABLE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

EXACT8, 4XM8, 3 POLE PRE-WIRED CABLE

25.0m PUR/PVC 4X0.34+2x0,75

Art.No.: 8000-84010-3372500
무게 1.82 kg
원산지:  DE

GTIN 4048879403405
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: DXF 8000-84010-3340050_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 8000-84010-3340300_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 8000-84010-337xxxx_03-08.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 8000-84010-337xxxx_03-08.22_ce_z_b.pdf (B)