저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
GROUNDING STRIP ACCESSORIES  4000-71003-0102506
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

GROUNDING STRIP ACCESSORIES

Verschraubungsset M6

Art.No.: 4000-71003-0102506
무게 0.014 kg
원산지:  DE

설명

M6×25 mm
for ground strap M6
Certificate

General product information
Set content 1 × hexagon screw (M8×30 mm), 1 x nut, 2 x washers, 2 × lock washers, 2 x labels

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
GTIN 4048879031387
세번부호 73181595
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Screwdriver ----