Masseband Zubehör
Verschraubungsset M6
ArtNr.: | 4000-71003-0102506 |
Gewicht: | 0.014 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
M6×25 mm
für Masseband M6
für Masseband M6
Technische Daten
Generelle Produktinformationen
Set Inhalt | 1 × 6-kant-Schraube (M8×30 mm), 1 × Mutter, 2 × U-Scheiben, 2 × Sicherungsscheiben, 2 × Aufkleber |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031387 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 73181595 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----