저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
GROUNDING STRIP 35MM² 200MM FOR M6  4000-71001-3520006
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

GROUNDING STRIP 35MM² 200MM FOR M6

Tinned copper

Art.No.: 4000-71001-3520006
무게 0.072 kg
원산지:  DE

설명

Ground strap 35 mm²
200 mm for hole (M6)
max. 195 A
for MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 and MEF 3/2
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
Certificate

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
GTIN 4048879031417
세번부호 74130000
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Grounding Material ----
---- Screwdriver ----