弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-3864-0888
V08-34PD-050-UYN
Product may differ from image

V08-34PD-050-UYN

Art.No.: 8207-84010-3370500
Weight: 0.094 kg
生産現国:  DE

GTIN 4048879053068
HSコード 85444290
Packaging unit 1

 
Data Regarding Article:
  • 製品PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)