MODLINK MSDD GENDER CHANGER
RJ45 Cat 5e female/female shielded
製品説明
Gender Changer
RJ45 (female/female)
RJ45 (female/female)
技術情報
Mechanical data | Mounting data
Height | 18,8 mm |
---|---|
Width | 14,5 mm |
Depth | 27,5 mm |
取引条件
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440290 |
ECLASS-9.0 | 27440290 |
ECLASS-10.1 | 27440290 |
ECLASS-11.1 | 27440290 |
ECLASS-12.0 | 27440290 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879036931 |
HSコード | 85366990 |
Packaging unit | 1 |