弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-3864-0888
Zoom
Data Panel - Backshell DT, 4-pin, 0°, 12 mm port  DP-34042-745
Product may differ from image

Data Panel - Backshell DT, 4-pin, 0°, 12 mm port

Art.No.: DP-34042-745
Weight: 0.004 kg
生産現国:  CZ

ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
GTIN 89336773536
HSコード 85389099
Packaging unit 1

 
Data Regarding Article:
  • 製品PDF
  • Document: Product data DP-34042-745_pd_2_10.zip (10)