弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-3864-0888
Zoom
APPLIANCE CONNECTOR 9.4 MM 3+PE  7000-99235-0000000
Product may differ from image

APPLIANCE CONNECTOR 9.4 MM 3+PE

Art.No.: 7000-99235-0000000
Weight: 0.005 kg
生産現国:  HU

ECLASS-6.0 27061801
GTIN 4048879114004
HSコード 85366990
Packaging unit 1

 
Data Regarding Article:
  • 製品PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)