Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Mini (7/8) 5 pole, Male (Ext.) 0°/Female 0°
Ürün resmi farklı olabilir

Mini (7/8) 5 pole, Male (Ext.) 0°/Female 0°

PUR 5x1.5 (5x16AWG) bk UL/CSA

Ürün No. 7700-A5A01-UMD0060
alternatif ürün:   
Ağırlık 0.112 kg
Menşei:  DE

GTIN 4048879640558
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Paket miktarı 1

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Approval: UL Listed CA 7700-A5A01-UMDxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7700-A5A01-UMDxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: STP 7700-A5A01_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)