Ürün resmi farklı olabilir
MSUD VALVE. BF CI 9.4 MM
PVC 3x0,5 GRAY, 3m
Ürün No. | 7999-94062-4220300 |
Ağırlık | 0.114 kg |
Menşei: | CZ |
Ticari bilgiler
GTIN | 4048879082877 |
---|---|
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Paket miktarı | 10 |
Ürün No. | 7999-94062-4220300 |
Ağırlık | 0.114 kg |
Menşei: | CZ |
GTIN | 4048879082877 |
---|---|
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Paket miktarı | 10 |