Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
M12 male 0° A-cod. with cable Lite
Ürün resmi farklı olabilir

M12 male 0° A-cod. with cable Lite

PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3m

Ürün No. 7005-17001-2950300
Ağırlık 0.181 kg
Menşei:  DE

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-17001_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)