Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
M12 female 0° A-cod. with cable
Ürün resmi farklı olabilir

Son görülme ürünler

M12 female 0° A-cod. with cable

PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2.5m

Ürün No. 7001-12181-6130250
Ağırlık 0.097 kg
Menşei:  DE

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Approval: UL Listed CA 7001-12181-6130300_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7001-12181-6130300_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)