![M12 Xtreme female 0° with cable](https://shop.murrelektronik.com/out/pictures/generated/product/1/380_280_75/xnopic.jpg.pagespeed.ic.uTuVG2NiFB.jpg)
Ürün resmi farklı olabilir
M12 Xtreme female 0° with cable
PUR 4x0.5 bk UL/CSA+drag ch. 25m
Ürün No. | 7072-12221-7372500 |
Ağırlık | 1.262 kg |
Menşei: | DE |
Ticari bilgiler
GTIN | 4048879350846 |
---|---|
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Paket miktarı | 1 |
Aksesuarlar
---- Torque Wrench ----
---- Marking Accessories ----
---- Cable Marker ----