Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
POTENTIAL RAIL RED  90976
Ürün resmi farklı olabilir

POTENTIAL RAIL RED

Spacing 6,2 mm

Ürün No. 90976
alternatif ürün:   
Ağırlık 0.004 kg
Menşei:  PL

Tanım

Potential rail red
10-pole, spacing 6.2 mm
Suitable for product group
MIRO 6.2

ECLASS-6.0 27141140
ECLASS-6.1 27141140
ECLASS-7.0 27141140
ECLASS-8.0 27141140
ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.1 27141140
ECLASS-11.1 27141140
ECLASS-12.0 27141140
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879025355
Gümrük tarife no (gtip) 85366990
Paket miktarı 5

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Construction files: P8 90976_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)