Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MSVD BRAZIL SOCKET-OUTLET MODULE  4000-72000-3290000
Ürün resmi farklı olabilir

MSVD BRAZIL SOCKET-OUTLET MODULE

Ürün No. 4000-72000-3290000
Ağırlık 0.043 kg
Menşei:  BR

Tanım

Screw terminals
Brazil
Certificate

Electrical data | Supply
Operating voltage AC 250 V
Operating current 10 A
Installation
Connection cross section max. 2,5 mm²
Mechanical data | Mounting data
Mounting method geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Height 69 mm
Width 46,5 mm
Depth 56 mm

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879310352
Gümrük tarife no (gtip) 85366990
Paket miktarı 1

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Construction files: STP 4000-72000-3290000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 20559101_ina_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)