Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM  4000-70403-0001070
Ürün resmi farklı olabilir

MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

KDT/ZE 07

Ürün No. 4000-70403-0001070
Ağırlık 0.004 kg
Menşei:  DE

Tanım

Glands small with cable tie eye
Cable diameter (7...8 mm)
For sale only in packing units
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Clamping range min. 7 mm
Clamping range max. 8 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879032001
Gümrük tarife no (gtip) 39269097
Paket miktarı 10

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Approval: UL Registered US 4000-70403-0001070_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 4000-70403-0001070_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-70103-0004000_ina_6_22.pdf (22)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)